STEP POWER Stromversorgungen für Installationsverteiler
Speziell für die Gebäudeautomation wurde die Stromversorgungsfamilie STEP POWER entwickelt. Die geringen Leerlaufverluste und der hohe Wirkungsgrad sorgen für maximale Energieeffizienz. Flexibel lassen sie sich auf die Tragschiene rasten oder auf ebene Flächen schrauben.
STEP-PS/ 1AC/15DC/4
-
Stromversorgung
2868619
Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 15 V DC / 4 A
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-14416-M1EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Zulassungs-ID: TA24454MUL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528ABS
Zulassungs-ID: 23-2446587-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-14416-M1UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 214596EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 214596cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528UL Listed
Zulassungs-ID: E123528ABS
Zulassungs-ID: 23-2446587-PDANK
Zulassungs-ID: TA24454MDNV
Zulassungs-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL2-021194IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL2-021194cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene oder Anschrauben auf ebene Fläche
Zuverlässige Versorgung durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie
Energie sparen durch maximale Energieeffizienz und einzigartig niedrige Leerlauf-Verluste