VAL-MS 60/FM - Überspannungsableiter Typ 2
2868033

Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzstecker mit Hochleistungsvaristor, zur Montage auf NS 35/7,5, 1-kanalig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung