RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter
2867843

Antennenadapter für die Schaltschrankdurchführung, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Schutzart: IP65, Anschluss: 2 x N (female)

Produktdetails








Ihre Vorteile

Platzsparend durch kompakte Bauform
Einfache Installation durch systemkonforme Anschlusstechnik
Zum Adaptieren zwischen Antennenkabeln
Zur Schaltschrankdurchführung