RAD-CAB-EF393-10M - Antennenkabel
2867665

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 2,9 / 5,6 / 9,9 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 10 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Halogenfrei
Einfaches Verlegen durch flexiblen Innenleiter
Flammhemmend
Ölbeständig
UV-beständig
Für den Außenbereich