RAD-CAB-EF393- 3M - Antennenkabel
2867649

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 1,0 / 1,8 / 3,1 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 3 m

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Halogenfrei
Einfaches Verlegen durch flexiblen Innenleiter
Flammhemmend
UV-beständig
Ölbeständig
Für den Außenbereich