RAD-CAB-PFP400-80 - Koaxialkabel
2867393

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 3,3 / 5,6 / 8,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 24 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Geringe Dämpfung
UV-beständig
Für den Außenbereich