QUINT-PS/3AC/24DC/40 - Stromversorgung
2866802

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten
Hohe Anlagenverfügbarkeit auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase
Präventive Funktionsüberwachung