QUINT POWER Stromversorgungen mit höchster Funktionalität
Für die selektive und damit wirtschaftliche Absicherung von Anlagen löst QUINT POWER Leitungsschutzschalter mit 6-fachem Nennstrom magnetisch und damit schnell aus. Die hohe Anlagenverfügbarkeit wird zudem durch die präventive Funktionsüberwachung sichergestellt, die kritische Betriebszustände meldet, bevor Fehler auftreten.
Das zuverlässige Starten schwieriger Lasten erfolgt mittels der statischen Leistungsreserve POWER BOOST. Dank der einstellbaren Spannung sind alle Bereiche von 5 V DC ... 56 V DC abgedeckt.
QUINT-PS/1AC/24DC/20
-
Stromversorgung
2866776
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR22301698TA-02NK
Zulassungs-ID: TA24091MBV
Zulassungs-ID: 21004/D0 BVEAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528-20070724BSH
Zulassungs-ID: 1125RINA
Zulassungs-ID: ELE333522XGABS
Zulassungs-ID: 23-2355407-PDAType approved
Zulassungs-ID: SI-SIQ BG 005/110 A1SEMI F47
Zulassungs-ID: SEMI F47DNV
Zulassungs-ID: TAA000030XBIS Licence Document
Zulassungs-ID: R-41268801IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-10293IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-10262UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mit der Stromversorgung einen Standard Leitungsschutzschalter auslösen?
Ja, mit der QUINT Stromversorgung können Standard Leitungsschutzschalter sicher ausgelöst werden. Bitte hierfür die SFB-Projektierungsmatrix berücksichtigen, die im Downloadbereich unter Verschiedenes zu finden ist.
Kann die Stromversorgung auch in Umgebungen mit einer Schadgasbelastung eingesetzt werden?
Alle unsere QUINT Stromversorgungen werden nach dem ISA G3 Harsh Group A Standard geprüft und erfüllen die Anforderungen der Norm.
Warum ist das Gehäuse der Stromversorgung wärmer als bei anderen Herstellern?
Grund dafür ist unser Entwärmungskonzept, alle Leistungsbauteile befinden sich an den Seitenwänden oder an der Rückwand. Der Vorteil hierbei ist, dass die Temperaturen im Innern kühler bleiben, was die Lebensdauer der Stromversorgung erhöht.
Gibt es diese Stromversorgung auch mit einer lackierten Platine und einer ATEX-/IECEX Zulassung?
Ja, hierfür könnn Sie den Artikel 2320898 QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO verwenden.
Kann ich das DC-OK Relais mit der Ausgangsspannung der Stromversorgung betreiben?
Das DC OK Relais kann an der Ausgangsspannung der Stromversorgung angeschlossen werden, darf aber nur mit max. 1 A belastet werden. Hierfür empfehlen wir eine Schutzbeschaltung zu verwenden.
Können Störungen aus dem Versorgungsnetz auf den Ausgang der Stromversorgung übertragen werden?
Nein, da die QUINT Stromversorgung mit einem mehrstufigem Wandlerkonzept aufgebaut ist, werden Störungen nicht übertragen. Schon im Eingangskreis werden die Störungen eliminiert und gelangen nicht auf den 24 V Ausgang der Stromversorgung.