QUINT-PS/1AC/12DC/15 - Stromversorgung
2866718

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Steckbarer Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 15 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten
Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern
Präventive Funktionsüberwachung

Häufig gestellte Fragen


Kann ich mit der Stromversorgung einen Standard Leitungsschutzschalter auslösen?

Ja, mit der QUINT Stromversorgung können Standard Leitungsschutzschalter sicher ausgelöst werden. Bitte hierfür die SFB-Projektierungsmatrix berücksichtigen, die im Downloadbereich unter Verschiedenes zu finden ist.


Kann die Stromversorgung auch in Umgebungen mit einer Schadgasbelastung eingesetzt werden?

Alle unsere QUINT Stromversorgungen werden nach dem ISA G3 Harsh Group A Standard geprüft und erfüllen die Anforderungen der Norm.


Warum ist das Gehäuse der Stromversorgung wärmer als bei anderen Herstellern?

Grund dafür ist unser Entwärmungskonzept, alle Leistungsbauteile befinden sich an den Seitenwänden oder an der Rückwand. Der Vorteil hierbei ist, dass die Temperaturen im Innern kühler bleiben, was die Lebensdauer der Stromversorgung erhöht.


Gibt es diese Stromversorgung auch mit einer lackierten Platine und einer ATEX-/IECEX Zulassung?

Ja, hierfür könnn Sie den Artikel 2320908 QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO verwenden.


Kann ich das DC-OK Relais mit der Ausgangsspannung der Stromversorgung betreiben?

Das DC OK Relais kann an der Ausgangsspannung der Stromversorgung angeschlossen werden, darf aber nur mit max. 1 A belastet werden. Hierfür empfehlen wir eine Schutzbeschaltung zu verwenden.


Können Störungen aus dem Versorgungsnetz auf den Ausgang der Stromversorgung übertragen werden?

Nein, da die QUINT Stromversorgung mit einem mehrstufigem Wandlerkonzept aufgebaut ist, werden Störungen nicht übertragen. Schon im Eingangskreis werden die Störungen eliminiert und gelangen nicht auf den 24 V Ausgang der Stromversorgung.



FAQ anzeigen