MINI-DC-UPS/24DC/2
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2866640
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil, 2 A, in Kombination mit MINI-BAT/24/DC 0.8 AH oder 1.3 AH
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
DC-Betrieb | |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 100 V DC ... 350 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Einschaltstromstoß | < 34 A (< 1,1 A2s) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 1,1 A2s |
Netzausfallüberbrückungszeit | siehe Diagramm |
Pufferzeit | 20 min (2 A) |
Drehwahlschalter | einstellbar: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; 30 min; dauerhaft |
Stromaufnahme | 0,6 A |
0,85 A (230 V AC) | |
1,1 A | |
1,5 A (120 V AC) | |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Leistungsfaktor (cos phi) | ca. 0,5 |
Einschaltzeit typisch | 100 ms |
Eingangssicherung | 3,15 A (träge, intern) |
Zulässige Vorsicherung | B6 B10 B16 |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
AC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Wirkungsgrad | > 83 % |
Nennausgangsspannung | 24 V DC (AC-Eingangsspannung vorhanden: 22,5 bis 29,5 V DC, AC-Eingangsspannung nicht vorhanden: 27,9 bis 19,2 V DC) |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (Normalbetrieb; im Pufferbetrieb abhängig von der Batteriespannung 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
Nennausgangsstrom (IN) | 2 A |
Ausgangsstrombegrenzung | max. 3 A |
Überbrückungszeit | 1200 s |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 35 V DC |
Last kapazitiv maximal | unbegrenzt |
Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
Restwelligkeit | < 50 mVSS |
Ausgangsleistung | 48 W |
Schaltspitzen Nennlast | < 100 mVSS |
Verlustleistung Leerlauf maximal | 3,8 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | 15 W |
Verlustleistung Batteriebetrieb | 2,1 W |
Anstiegszeit | < 100 ms |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Serienschaltbarkeit | nein |
Netzbetrieb | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 2 A |
Batteriebetrieb | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Nennausgangsstrom (IN) | 2 A |
Signal: aktiv (High = Puffermodul ist geladen) | |
Beschreibung des Ausgangs | Power Good |
Schaltspannung maximal | ≤ 24 V |
Ausgangsspannung | + 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Signal: Alarm | |
Beschreibung des Ausgangs | Relaisausgang |
Schaltspannung maximal | ≤ 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 200 mA |
Signal: Battery Charge | |
Beschreibung des Ausgangs | Relaisausgang |
Schaltspannung maximal | ≤ 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 200 mA |
Signal: Battery Mode | |
Beschreibung des Ausgangs | Relaisausgang |
Schaltspannung maximal | ≤ 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 200 mA |
Ladestrom | 1 A |
Nennkapazitätsbereich | 0,8 Ah ... 1,3 Ah |
Speichermedium | extern, Akku 0,8 Ah / 1,3 Ah |
IQ Technology | nein |
Netzwerkmanagement | Nein |
Eingang | |
Anschlussart | steckbare Schraubanschlüsse COMBICON |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | steckbare Schraubanschlüsse COMBICON |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
Signalausgang: aktiv (High = Puffermodul ist geladen) | |
Statusanzeige | LED "Power Good" grün |
Hinweis zur Statusanzeige | Puffermodul ist geladen: LED leuchtet |
Signalausgang: Alarm | |
Statusanzeige | LED (rot) |
Hinweis zur Statusanzeige | Störung/Alarm: LED leuchtet permanent |
Signalausgang: Battery Charge | |
Statusanzeige | LED gelb blinkend |
Hinweis zur Statusanzeige | Battery Charge/Batterie wird geladen: LED blinkt |
Signalausgang: Battery Mode | |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Hinweis zur Statusanzeige | Battery Mode/Pufferbetrieb: LED leuchtet permanent |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV (Typprüfung) |
2 kV (Stückprüfung) |
Produkttyp | DC-USV mit integrierter Stromversorgung |
Produktfamilie | MINI USV - USV mit integrierter Stromversorgung |
IQ Technology | nein |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite | 67,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 107 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Ausführung der Gehäuse | Polyamid PA, Farbe grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Norm - Schutz gegen gefährliche Körperströme, Grundanforderungen für sichere Trennung in elektrischen Betriebsmitteln | EN 50178 |
Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
UL-Zulassungen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Gehäuse | Level 3 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 6 kV |
Luftentladung | 8 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 2 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Level 4 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Ausgang | 2 kV (Level 3 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Signal | 1 kV (Level 2 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 4 kV (Level 4 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
2 kV (Level 4 - symmetrisch: Leitung gegen Leitung) | |
Ausgang | 2 kV (Level 3 - unsymmetrisch) |
1 kV (Level 3 - symmetrisch) | |
Signal | 2 kV (Level 3 - unsymmetrisch) |
1 kV (Level 3 - symmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | Level 3 |
Frequenzbereich | 10 kHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Artikelnummer | 2866640 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMUM13 |
GTIN | 4046356113533 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 496 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 447 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 25,36 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Betriebssicherheit - umfangreiche Signalisierung und temperaturabhängiges Batterieladen
Schnell installiert - minimaler Verdrahtungsaufwand mit COMBICON-Steckverbindern für einfachen Anschluss
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg