TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 - Stromversorgung
2866462

Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die dritte Minusklemme als Erdungsklemme nutzen und Installationskosten minimieren
Robustes Design mit Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C
Maximale Betriebssicherheit durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und hohe Spannungsfestigkeit bis 300 V AC
Ausgleich von Spannungsfällen durch frontseitig einstellbare Ausgangsspannung