TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität
Mit 1- und 3-phasigen Varianten bis 960 W eignet sich TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau. Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz.
Das robuste Metallgehäuse, die hohe Spannungsfestigkeit und der große Temperaturbereich garantieren hohe Versorgungssicherheit.
TRIO-PS/3AC/24DC/10
-
Stromversorgung
2866459
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
2x 360 V AC ... 575 V AC (für 2-Phasen-Betrieb) | |
Eingangsspannungsbereich AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
2x 360 V AC ... 575 V AC (für 2-Phasen-Betrieb) | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | < 15 A |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | 0,2 A2s |
Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 20 ms (3x 400 V AC) |
Stromaufnahme | 3x 0,6 A (400 V AC) |
3x 0,5 A (480 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 456 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0,59 |
Einschaltzeit typisch | < 1 s |
Zündspannung Gasableiter (Eingang gegen PE) | < |
Eingangssicherung | < |
Zulässige Vorsicherung | B6 B10 B16 |
Zulässige Vorsicherung DC | < |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | < 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | < |
Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
Wirkungsgrad | 88,5 % (bei 400 V AC und Nennwerten) |
Ausgangscharakteristik | U/I |
Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
Nennausgangsstrom (IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 35 V DC |
Last kapazitiv maximal | unbegrenzt |
Aktive Strombegrenzung | ca. 15 A |
Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 10 mVSS |
Ausgangsleistung | 240 W |
Schaltspitzen Nennlast | < 30 mVSS |
Verlustleistung Leerlauf maximal | 7,5 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | 34 W |
Anstiegszeit | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 9 mm |
Schraubengewinde | M2,5 |
Anzugsdrehmoment min | 0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,5 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 16 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 9 mm |
Schraubengewinde | M2,5 |
Anzugsdrehmoment min | 0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,5 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Signalausgang | |
Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
Hinweis zur Statusanzeige | UOUT > 21,5 V: LED leuchtet |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
2 kV AC (Stückprüfung) | |
Isolationsspannung Ausgang/PE | 500 V DC (Stückpr.) |
Isolationsspannung Eingang/PE | 2 kV AC (Typpr.) |
2 kV AC (Stückpr.) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1156000 h |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | I (mit PE-Anschluss) |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 60 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 152,5 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5%/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norm - Schutz gegen gefährliche Körperströme, Grundanforderungen für sichere Trennung in elektrischen Betriebsmitteln | EN 50178 |
Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 2 GHz ... 3 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Artikelnummer | 2866459 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPT33 |
GTIN | 4046356046701 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.469,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.300 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: 17-154-00EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die dritte Minusklemme als Erdungsklemme nutzen und Installationskosten minimieren
Robustes Design mit Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C
Maximale Betriebssicherheit durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und hohe Spannungsfestigkeit bis 300 V AC
Ausgleich von Spannungsfällen durch frontseitig einstellbare Ausgangsspannung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg