TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität
Mit 1- und 3-phasigen Varianten bis 960 W eignet sich TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau. Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz.
Das robuste Metallgehäuse, die hohe Spannungsfestigkeit und der große Temperaturbereich garantieren hohe Versorgungssicherheit.
TRIO-PS/1AC/24DC/10
-
Stromversorgung
2866323
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
| Derating | < 90 V AC (2,5 %/V) |
| Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
| Spannungsfestigkeit max. | 300 V AC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | < 15 A |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | 0,7 A2s |
| Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Netzausfallüberbrückungszeit | > 24 ms (120 V AC) |
| > 24 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 3 A (100 V AC) |
| 1,5 A (240 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 272 VA |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
| Leistungsfaktor (cos phi) | 0,99 |
| Einschaltzeit typisch | < 1 s |
| Eingangssicherung | 6,3 A (träge, intern) |
| Zulässige Vorsicherung | B10 B16 |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| Wirkungsgrad | 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) |
| Ausgangscharakteristik | U/I |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 35 V DC |
| Last kapazitiv maximal | unbegrenzt |
| Aktive Strombegrenzung | ca. 14 A (bei Kurzschluss) |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 10 mVSS |
| Ausgangsleistung | 240 W |
| Schaltspitzen Nennlast | < 50 mVSS |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 6,7 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 30 W |
| Anstiegszeit | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Schraubengewinde | M2,5 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,4 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,5 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Schraubengewinde | M2,5 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,4 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,5 Nm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Signalausgang | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Hinweis zur Statusanzeige | UOUT < 0,9 x UN: LED blinkt |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 2 kV AC (Stückprüfung) | |
| Isolationsspannung Ausgang/PE | 500 V DC (Typprüfung) |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 2 kV AC (Typprüfung) |
| 2 kV AC (Stückprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 981000 h (40 °C) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I (mit PE-Anschluss) |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 152,5 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5%/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Schutz gegen gefährliche Körperströme, Grundanforderungen für sichere Trennung in elektrischen Betriebsmitteln | EN 50178 |
| Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Konformität/Zulassungen | |
| SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Artikelnummer | 2866323 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPT13 |
| GTIN | 4046356046657 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.554 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.400 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 061338d1-7936-40eb-b79e-d37d0dc74e3b |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 38,393 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die dritte Minusklemme als Erdungsklemme nutzen und Installationskosten minimieren
Robustes Design mit Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C
Maximale Betriebssicherheit durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und hohe Spannungsfestigkeit bis 300 V AC
Ausgleich von Spannungsfällen durch frontseitig einstellbare Ausgangsspannung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg