MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - DC/DC-Wandler
2866271

Bei Neuanlage bitte folgenden Artikel verwenden: 1066708.
Primär getakteter MINI DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage, Eingang: 48 - 60 V DC, Ausgang: 24 V DC/1 A

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme
Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen