Kurzzeitige Netzunterbrechungen überbrückt das wartungsfreie Puffermodul QUINT BUFFER auf Kondensatorbasis. So arbeiten Systeme auch an instabilen Netzen oder werden bei länger andauernden Ausfällen nach Abspeichern aller relevanten Prozessdaten kontrolliert heruntergefahren. Die Überbrückungszeit beträgt 200 ms bei 20 A und 4 s bei 1 A. Zudem steht mit dem Puffermodul ein Energiespeicher für Lastspitzen und zum Auslösen von Sicherungen zur Verfügung. Zur Funktionsüberwachung dienen ein aktiver Schaltausgang sowie eine Kontrollleuchte. Mit der integrierten Diode können Verbraucher in gepufferte und ungepufferte Lasten unterteilt werden. Damit verlängert sich die Pufferzeit und die gepufferten Verbraucher sind vor Fehlern im internen Netz geschützt.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Puffermodul
2866213
Puffermodul 24 V DC/20 A, wartungsfreier Energiespeicher auf Kondensatorbasis. Entkoppelter Eingang und Ausgang. Im Download-Bereich stehen u. a. eine übersichtliche Auswahltabelle mit Lastströmen und Pufferzeiten sowie die Aufladezeiten nach Pufferbetrieb bereit.
Produktdetails
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Eingangsspannungsbereich DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Pufferzeit | 0,2 s (20 A) |
4 s (1 A) | |
Stromaufnahme | ca. 0,1 A |
0,6 A (Ladevorgang) | |
20,6 A (max.) | |
Verpolschutz | ja |
Ladeverzögerung | nein |
Zuschaltschwelle fix | < 22 V DC |
Zuschaltschwelle variabel | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Suppressordiode, 35 V DC |
Wirkungsgrad | > 95 % |
Nennausgangsspannung | 24 V DC (abhängig von der Eingangsspannung) |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 20 A |
Ausgangsstrombegrenzung | 27 A (Pufferbetrieb) |
Überbrückungszeit | 200 ms |
Rückspeisefestigkeit | < 35 V DC (Pufferbetrieb) |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 35 V DC |
Restwelligkeit | < 100 mVSS (Pufferbetrieb) |
Ausgangsleistung | 480 W |
Schaltspitzen Nennlast | < 100 mVSS (20 MHz) |
Verlustleistung | 2,5 W (Bereitschaft bei 27 A) |
9,8 W (Pufferbetrieb bei 27 A) | |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Suppressordiode, 35 V DC |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Erhöhung der Pufferzeit und zur Redundanz |
Serienschaltbarkeit | ja |
Netzbetrieb | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 20 A |
Batteriebetrieb | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 20 A |
Signal: aktiv (High = Puffermodul ist geladen) | |
Beschreibung des Ausgangs | Power Good |
Schaltspannung maximal | ≤ 24 V |
Ausgangsspannung | + 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Ladestrom | 500 mA |
Nennkapazität | 0,1 Ah |
Ladezeit | < 27 s |
Speichermedium | intern, Kapazität |
IQ Technology | nein |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
Signal | |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
aktiver Schaltausgang | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Signalausgang: aktiv (High = Puffermodul ist geladen) | |
Statusanzeige | LED "Power Good" grün |
Hinweis zur Statusanzeige | Puffermodul ist geladen: LED leuchtet |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 1 kV (Stückprüfung) |
1 kV (Typprüfung) |
Produkttyp | Puffermodul |
IQ Technology | nein |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite | 64 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Alternative Montage | |
Breite | 122 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 67 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Gehäuse | AluNox (AlMg1) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) und EN 60204 (PELV) |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0106-101 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-17 |
Schiffbau-Zulassung | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Gehäuse | Level 4 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV |
Luftentladung | 15 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 2 kV (Level 3 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Ausgang | 2 kV (Level 3 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Signal | 1 kV (Level 2 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang/Ausgang | 0,5 kV (Level 1 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Eingang/Ausgang/Signal | 0,5 kV (Level 1 - symmetrisch: Leitung gegen Leitung) |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | Level 3 |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Artikelnummer | 2866213 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMUPE3 |
Katalogseite | Seite 586 (IF-2009) |
GTIN | 4017918959739 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.130 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.000 g |
Zolltarifnummer | 85322200 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002850 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 211944UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: EAC-ZulassungEAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528DNV
Zulassungs-ID: TAA00002EWIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg