MACX MCR-EX-T-UI-UP - Temperaturmessumformer
2865654

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Frei programmierbarer Ex i-Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, eigensichere Signaleingänge, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik, Thermoelemente, Weitbereichsversorgung. Standardkonfiguration, 4-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Schraubanschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker
Konfiguration über Software (FDT-DTM) oder über Bedienanzeige IFS-OP-UNIT
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Bis SIL 2 nach EN 61508
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
Weitbereichsversorgung von 19,2 ... 253 V AC/DC
Differenztemperaturen messen
Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche
Relais-Schaltausgang
Eingang und Ausgang frei programmierbar