MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP
-
Ventilsteuerbaustein
2865492
Ex i-Ventilsteuerbaustein. Zur eigensicheren Ansteuerung von im Ex-Bereich installierten Ex i-Magnetventilen, Alarmbausteinen oder LEDs. Strombegrenzung bei 25 mA. Für Gase bis Gruppe IIC, schleifengespeist, galvanische Trennung, SIL 3. Schraubanschluss.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Ventilsteuerbaustein |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Kompatibles Ventil | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Hinweis | Dies ist ein Auszug möglicher Kombinationen zwischen Ventilen und Ventilsteuerbausteinen. |
| Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Galvanische Trennung | |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Ausgang/Eingang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Galvanische Trennung Ausgang/Eingang IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
| Verlustleistung | < 0,845 W |
| Signal: Spannung | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Eingangssignal Strom maximal | 45 mA (Ue = 24 V DC) |
| Signal: Spannung | |
| Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangsspannung | ≥ 5,5 V DC (25 mA) |
| Strombegrenzung | > 25 mA |
| Ansprechzeit | < 20 ms |
| Leerlaufspannung | > 21,9 V DC |
| Kurzschlussfest | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Prüfbuchse | |
| Durchmesser max | 2 mm |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsleistung Pi | vernachlässigbar |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 25,1 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 39 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 245 mW |
| Max. Innenwiderstand Ri | 641,1 Ω |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 187 mH / 2,93 µF |
| IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 93,5 mH / 0,83 µF |
| IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 23,4 mH / 0,108 µF |
| IIA/I (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 470 nF, 5 mH / 660 nF, 1 mH / 680 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
| IIB/IIIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 5 mH / 300 nF, 0,5 mH / 500 nF |
| IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 5 mH / 70 nF, 0,15 mH / 100 nF |
| Statusanzeige | LED gelb (Schaltzustand / Status, leuchtet bei aktivem Ausgangsschaltkreis) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 112,5 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
| 265 V (UIsolation rated "ec") | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 63 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Bemessungsisolationsspannung | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
| 190 V (UIsolation rated "ec") | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 56 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
| 60 V (UIsolation rated "ec") | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
| 60 V (UIsolation rated "ec") | |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | IBExU 07 ATEX 1133X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | IECEx IBE 08.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | 2022122316115980 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | DNV 18.0115 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2865492 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1214 |
| GTIN | 4046356160551 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 172 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 147,5 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 8c3d15b9-c56b-487c-8b7f-7669c7847325 |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Blindstopfen 1831016
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Mechanisch kompatibel zum Tragschienen-Busverbinder
Verschiedene Ausgangskennlinien kompatibel zu den marktüblichen Magnetventilen
Loop-powered: die benötigte Energie wird über das eingangsseitige Ansteuersignal zugeführt
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Galvanische 2-Wege-Trennung
Ausgang: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Eingang: 19,2 V DC … 30 V DC
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg