MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - Speisetrennverstärker
2865366

Ex i-Messumformerspeise- und Eingangstrennverstärker überträgt gespeiste oder aktive 0 mA / 4 mA ... 20 mA-Signale aus dem Ex-Bereich galvanisch getrennt an zwei Bürden im sicheren Bereich. Anzahl der Kanäle: 1, HART-transparent, Standardkonfiguration, 3-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Schraubanschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Eingang 0/4 mA ... 20 mA, eigensicher, [Ex ia], speisend und nicht-speisend
Messumformer-Speisepannung > 16 V
2 galvanisch getrennte Ausgänge 0/4 mA ... 20 mA (aktiv)
Bidirektionale HART-Übertragung (beide Ausgänge)
Fehlersignalisierung nach NAMUR NE 43
SIL 2 nach IEC/EN 61508
Sichere galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgängen und Versorgung
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Installation in Zone 2 zulässig
Steckbare Anschlussklemmen, Schraubanschlusstechnik, mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
Gehäusebreite: 12,5 mm
Geringe Verlustleistung
Hohe Übertragungsgenauigkeit