MACX MCR-SL-NAM-2T
-
Trennschaltverstärker
2865023
NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern. Die Signale werden über 2 Transistorausgänge (passiv) zur Steuerungsebene übertragen. Anzahl der Kanäle: 1, Standardkonfiguration, 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Schraubanschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Trennschaltverstärker |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anwendung | Digital IN |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Leitungsüberwachung | Leitungsfehlererkennung |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-7 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 VPP |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder IEC/EN 60079-7 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 VPP |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Ausgang 1 / Ausgang 2 IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 Veff |
| Prüfspannung | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 28 mA (24 V DC) |
| Verlustleistung | ≤ 800 mW |
| Leistungsaufnahme | 0,85 W |
| Signal: NAMUR | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Verwendbare Eingangsquellen | NAMUR-Näherungsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
| potenzialfreie Schaltkontakte | |
| widerstandsbeschaltete Schaltkontakte | |
| Schaltschwelle "0"-Signal Strom | < 1,2 mA (sperrend) |
| Schaltschwelle "1"-Signal Strom | > 2,1 mA (leitend) |
| Kurzschlussstrom | 8 mA |
| Schalthysterese | < 0,2 mA |
| Leitungsfehlererkennung | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Leitungsbruch) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kurzschluss) | |
| ein-/ausschaltbar über DIP-Schalter | |
| Leerlaufspannung | 8 V DC |
| Schalten: Transistor | |
| Beschreibung des Ausgangs | passiv |
| Schaltspannung minimal | 3 V DC |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Drop (ΔU) | < 1,4 V |
| Schaltstrom maximal | 50 mA (kurzschlussfest) |
| Schaltstrom minimal | 5 mA (kurzschlussfest) |
| Schaltfrequenz | ≤ 5 kHz |
| Signal | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Prüfbuchse | |
| Durchmesser max | 2 mm |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Daten | |
| Anzahl der Kanäle | 0 |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| LED gelb (Schaltzustand) | |
| LED rot (Leitungsfehler) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 112,5 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 V AC/DC (UIsolation "ec": Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 190 V AC/DC (UIsolation "ec": Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (UIsolation "ec": Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (UIsolation "ec": Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IBExU 08 ATEX 1100 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx IBE 08.0005X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | 2022122310115713 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Zertifikat | IN-AT-AS-MRL-25-00008 |
| Systematic Capability | |
| Kennzeichnung | 3 |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | DNV 18.0141 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Bewertungskriterium | A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Bewertungskriterium | A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Bewertungskriterium | A |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2865023 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1113 |
| GTIN | 4046356491730 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 177,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 140 g |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 8c8e2150-167a-486c-9f21-08fc6302b7f0 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,511 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modulträger 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Zubehör 1831016
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
D-UKK 3/5 - Abschlussdeckel 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Abschlussdeckel 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Bauelementreihenklemme 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Widerstandsnetzwerk 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Widerstandsnetzwerk 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Widerstandsnetzwerk 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Widerstandsnetzwerk 1642820
Ihre Vorteile
Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Bis SIL 2 nach EN 61508
Signalausgang 2 auch als Fehlermeldeausgang nutzbar
2 Signalausgänge Transistor (passiv); bis 5 kHz
Galvanische 4-Wege-Trennung
Umschaltbare Wirkungsrichtung (Arbeits- oder Ruhestromverhalten)
Eingang für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder widerstandsbeschaltete Kontakte
LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, Schaltzustand und Störung gemäß NAMUR NE 44
Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/ausschaltbar, Fehlermeldung durch rot blinkende LED und Sperrung des Transistorausganges
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg