MINI MCR-SL-U-UI-NC - Trennverstärker
2865007

MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen bis 30 V mit Schraubanschluss, Standardkonfiguration

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Geringe Leistungsaufnahme
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von 24 V- oder
30 V DC-Signalen auf analoge Normsignale
Mittels DIP-Schalter bis zu 12 Signalkombinationen konfigurierbar
3-Wege-Trennung