MINI MCR-SL-U-U - Trennverstärker
2864684

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: 0 ... 10 V/±10 V, Ausgangssignal: 0 ... 10 V/±10 V

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Geringe Leistungsaufnahme
Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
Feste Signalkombinationen
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
3-Wege-Trennung