Der 6,2 mm schmale Speisetrenner MINI MCR-SL-RPS-I-I... versorgt im Feld befindliche Transmitter und trennt das Eingangssignal galvanisch vom Ausgangssignal. Das Modul kann sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwendet werden.
Ein- und ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...20 mA oder 4...20 mA galvanisch getrennt zur Verfügung.
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-RPS-I-I
-
Speisetrennverstärker
2864422
Speisetrennverstärker, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: (0)4 mA ... 20 mA, Ausgangssignal: (0)4 mA ... 20 mA
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Auch als Trenner mit passivem Eingang nutzbar
Hochkompakte Speisetrennverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
3-Wege-Trennung
Speisen von 2-Leiter- und passiven 3-Leiter-Sensoren