Der 6,2 mm schmale Normsignal-3-Wege-Trennverstärker MINI MCR-SL-I-I(-SP) wird zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von Standard-Normsignalen eingesetzt.
Ein- und ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...20 mA oder 4...20 mA galvanisch getrennt zur Verfügung.
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-I-I
-
Trennverstärker
2864406
3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705BV
Zulassungs-ID: 39933/B0_BVDNV
Zulassungs-ID: TAA000020NcUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
Geringe Leistungsaufnahme
3-Wege-Trennung
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
Feste Signalkombinationen