Der 6,2 mm schmale MINI MCR-SL-PT100-UI... ist ein konfigurierbarer, 3-Wege-getrennter Temperaturmessumformer. Er ist für den Anschluss von Pt 100-Widerstandsthermometern nach IEC 60751 in 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik geeignet.
Ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA oder 20...4 mA galvanisch getrennt zur Verfügung.
Die an der Gehäuseseite zugänglichen DIP-Schalter erlauben die Konfiguration folgender Parameter:
- Anschlusstechnik
- Zu messende Temperaturspanne
- Ausgangssignal
- Art der Fehlerauswertung
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC
-
Temperaturmessumformer
2864273
MCR-Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, nicht vorkonfiguriert
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach IEC 60751
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von
3-Wege-Trennung
Pt 100-Signalen auf Normsignale
Temperaturmessbereich von -150 °C bis 850 °C