Der 6,2 mm schmale konfigurierbare 4-Wege-Signalverdoppler MINI MCR-SL-UI-2I... wird zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Standard-Normsignalen eingesetzt.
Eingangsseitig sind die analogen Normsignale 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V oder 1...5 V wählbar, ausgangsseitig stehen zwei unabhängig einstellbare Stromausgänge mit 0...20-mA- bzw. 4...20-mA-Signal galvanisch getrennt zur Verfügung (4-Wege-Trennung).
Die an der Gehäuseseite zugänglichen DIP-Schalter erlauben die Konfiguration der Ein- und Ausgangssignalbereiche.
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
-
Eingangstrennverstärker
2864176
4-Wege-Signalverdoppler zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Standardkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung, Filterung und Verdopplung von analogen Normsignalen
Mittels DIP-Schalter bis zu 8 Signalkombinationen konfigurierbar
4-Wege-Trennung
Verdopplung eines analogen Normsignales auf zwei Stromausgänge