Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MINI MCR-SL-PTB - Einspeiseklemme
2864134

MCR-Einspeiseklemme zur Versorgung mehrerer MINI Analog-Module über den Tragschienen-Busverbinder, mit Schraubanschluss, Stromaufnahme bis max. 2 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur Einspeisung der Versorgungsspannung über das Fußelement (Tragschienen-Busverbinder) bei bereits vorhandenen DC-Spannungen bis 30 V
Status- und Fehlersignalisierung über Diagnose-LEDs
Für bis zu 2 A
Für bis zu 80 MINI-Analogmodule
Redundante diodenentkoppelte Einspeisung möglich