MINI MCR-SL-NAM-2RNO - NAMUR-Trennschaltverstärker
2864105

Konfigurierbarer NAMUR-Schaltverstärker für Näherungsinitiatoren, potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Schaltkontakten. Ausgangseitig 2-Schließer, mit Schraubanschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Kontakte anschließbar
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Hochkompakter Trennschaltverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Verdopplung von Näherungsinitiatorsignalen
Für Näherungsinitiatoren nach IEC 60947-5-6 und EN 50227
Zweiter Ausgang nutzbar als Verdoppler- oder Fehlermeldeausgang
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Schließerkontakte am Ausgang
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
Arbeitsstrom-, Ruhestromumschaltung (invertiertes Schaltverhalten)