MINI MCR-SL-R-UI - Widerstands-/Potimessumformer
2864095

MCR-Potipositionsmessumformer zur Umwandlung von Potenziometerpositionen auf ein analoges Normsignal, Eingang 0 Ω ... 100 Ω bis 0 kΩ ... 100 kΩ

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Automatische Potierkennung ohne manuellen Abgleich
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Für Potenziometer von 100 Ω bis 100 kΩ
Potenziometersignalen auf Normsignale
Konfigurierbarer Messbereich und Ausgangssignale
Hochkompakter Potenziometermessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
3-Wege-Trennung
Linearisierung eines Poti-Teilbereiches über "Teach In"-Schalter am Gerät möglich