Der 6,2 mm schmale Speisetrenner MINI MCR-SL-RPSS-I-I... versorgt im Feld befindliche Transmitter bei gleichzeitiger galvanischer 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
HART-Datenprotokolle können bidirektional übertragen werden. Das Modul kann sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwendet werden.
Ein- und ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...20 mA oder 4...20 mA galvanisch getrennt zur Verfügung.
Die Spannungsversorgung (20,4 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-RPSS-I-I
-
Speisetrenner
2864079
MCR-Speisetrenner mit HART-Transparenz, Eingangssignal 4 mA ... 20 mA, Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, mit Schraubanschluss
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705DNV
Zulassungs-ID: TAA000020NcUL Recognized
Zulassungs-ID: E199827UL Recognized
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wahlweise bidirektionale HART-Übertragung
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Auch als Trenner mit passivem Eingang nutzbar
Hochkompakte Speisetrennverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
Speisen von 2-Leiter- und passiven 3-Leiter-Sensoren
3-Wege-Trennung