MCR-SL-D-U-I - Digitalanzeige
2864011

MCR-Digitalanzeige, zur Messung und Anzeige von Normsignalen, 5-stellige Anzeige

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anzeige 48 x 24 mm
LED 8 mm, 7-Segment
Min./Max.-Wert-Speicherung
5 anzeigende Stellen
Für analoge Normsignale 0 ... 10 V und 0(4) ... 20 mA
Galvanische Trennung
Programmierbar
Frei programmierbare Dezimalpunktanzeige