Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.
IB IL 24 DI 4-ME
-
Digitalmodul
2863928
Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 41 |
| ID-Code (dez) | 190 |
| Längencode (dez) | 65 |
| Prozessdatenkanal | 0 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Bit |
| Ausgabeadressraum | 0 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 4 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm (PROFIBUS) | |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 4 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | -30 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | min. 3 mA (bei Nennspannung) |
| Sensorstrom je Kanal | max. 250 mA |
| Zulässige Leitungslänge zum Sensor | 30 m |
| Ansprechzeit typisch | < 1 ms |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 4 Bit |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,6 W |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 40 mA |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 1 A |
| 0 A | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2863928 |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI131 |
| GTIN | 4017918962678 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 65 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 58,45 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fc0ed2d2-41b7-4b0f-8d18-b2f5d95028c6 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,183 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
IB IL PD 24V-PAC - Potenzialverteiler 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potenzialverteiler 2862990
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-Stecker 2727608
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
4 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 1 A
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg