Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme steht Ihnen ein 8-kanaliges Eingabemodul für resistive Temperatursensoren zur Verfügung.
IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC
-
Temperaturmodul
2863915
Inline-Analog-Eingabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 8 Kanäle, RTD (Widerstandsfühler), 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR23398855TABV
Zulassungs-ID: 21595/C1 BVBSH
Zulassungs-ID: 658aRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E140324Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY nach DIN und SAMA
8 Eingänge für resistive Temperatursensoren und lineare Widerstände bis 20 kΩ
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP)
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Robuste Eingänge ideal für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld mit EMV-Belastung
Darstellung der Messwerte in drei verschiedenen Formaten möglich
Temperatur- und Widerstandsmessung im Millisekunden-Bereich
Diagnose- und Statusanzeigen