Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht das Einspeisen der 24-V-Versorgungsspannung in den Hauptkreis (UM) und stellt automatisch die Versorgung für den 24-V-Segmentkreis (US) zur Verfügung. Die Klemme besitzt Elemente zum Schutz gegen Verpolung und Überspannung. Die interne Sicherung sichert den Haupt- und den Segmentkreis ab. Diese Klemme hat eine LED zur Busdiagnose. Sie belegt zwei Eingangsdaten-Bit, die das Vorhandensein der Versorgungsspannung und den Status der Sicherung angeben.
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
-
Einspeisemodul
2863834
Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung) und Diagnose, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBit/s
Produktdetails
Breite | 12,2 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
Modul | |
ID-Code (dez) | 190 |
ID-Code (hex) | BE |
Längencode (hex) | C2 |
Längencode (dez) | 194 |
Prozessdatenkanal | 2 Bit |
Eingabeadressraum | 2 Bit |
Ausgabeadressraum | 0 Byte |
Registerlänge | 2 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 4 Byte |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Besondere Eigenschaften | 24 V DC |
UM, US | |
mit Sicherung (UM, US) | |
mit Diagnose | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,85 W |
Sicherung | Schmelzsicherung 5 x 20 mit 6,3 A träge |
Potenziale: 24-V-Einspeisung (U24V) zur Erzeugung von UL und UANA | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 45 mA DC |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V ... 30 V (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2863834 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI121 |
GTIN | 4017918977733 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 75,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 44 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 6f6cf4a2-51e2-4f3d-bc86-09eca4ea0ee1 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einspeisung der 24-V-Hauptspannung UM
Einspeisung oder Bereitstellung der 24-V-Segmentspannung US
Diagnose- und Statusanzeigen
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg