IB IL RS 485/422-PRO-PAC - Kommunikationsmodul
2863627

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Inline, Kommunikationsmodul, serielle Datenübertragung; Kommunikation über Prozessdaten; Schnittstelle: RS-485, RS-422: 1 (alternativ betreibbar); Übertragungsgeschwindigkeit: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485- oder RS-422-Ausführung
Unterstützung verschiedener Protokolle
Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
4 kByte Empfangs- und 1 kByte Sendepuffer
Parametrierung und Datenaustausch über Prozessdaten