Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
-
Digitalmodul
2863520
Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 16 (NPN), 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Produktdetails
ABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA00002CUcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 digitale Eingänge, npn-schaltend
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Diagnose- und Statusanzeigen