Die Klemme speist die Spannung in eine Inline-Station ein, wenn keine Busklemme vorhanden ist, z. B. beim ILC 200 UNI. Dazu wird an der Klemme eine 24-V-DC-Spannung (U24V) angelegt, aus der die Logikspannung (UL) und die Versorgungsspannung für die Analog-Klemmen (UANA) bereitgestellt wird. Zusätzlich ermöglicht die Klemme das Einspeisen der 24-V-DC-Hauptspannung (UM) und der 24-V-DC-Segmentspannung (US).
IB IL 24 PWR IN/PS-PAC
-
Einspeisemodul
2863135
Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, für die Systemspannungen UM, US, UL, UANA
Produktdetails
Breite | 48,8 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Modul | |
ID-Code (dez) | none |
ID-Code (hex) | none |
Registerlänge | 0 Bit |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Besondere Eigenschaften | 24 V DC |
Einspeisung/Nachspeisung UM, US, UL, UANA | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W |
Prüfstrecke | 7,5-V-Logik-, 24-V-Analog-, 24-V-Busklemmenversorgung / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min |
Logik (UBK, UL, UANA) / Peripherie (UM, US) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Versorgung | |
Peripheriespannungsbereich | 19,2 V ... 30 V |
Restwelligkeit | ±5 % |
Stromaufnahme maximal | 1,25 A DC |
Potenziale: 24-V-Einspeisung (U24V) zur Erzeugung von UL und UANA | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 1,25 A DC (bei Nennspannung; bestehend aus: 0,75 A DC für Logikversorgung und 0,5 A DC für Analog-Spannungsversorgung) |
min. 12 mA DC (bei Nennspannung) | |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % (im Bereich von -25 °C ... +55 °C sind geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit (> 85 %) zu treffen) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % (Eine leichte Betauung von kurzer Dauer darf gelegentlich am Außengehäuse auftreten, z. B. wenn die Klemme von einem Fahrzeug in einen geschlossenen Raum gebracht wird.) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2863135 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI121 |
GTIN | 4017918917265 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 226,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 132 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 303b7f44-148a-40e1-9b07-68d90490f804 |
Ihre Vorteile
Einspeisen aller für die Kleinsignalebene benötigten 24 V DC Spannungen möglich
Diagnose- und Statusanzeigen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg