Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie hat zwei Relaiswechslerkontakte, die voneinander unabhängig und potenzialfrei herausgeführt sind.
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC
-
Relaismodul
2863119
Inline, Relaisklemme, Relaisausgänge: 2 (potenzialfrei), Wechsler, 24 V AC, 48 V DC, zum Schalten von ohmschen Lasten, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 20989_C1 BVABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA00002CUKompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Relais
Potenzialfreie Anschlüsse für 2 Aktoren