Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe analoger Strom- und Spannungssignale. Die Signale werden mit einer Auflösung von 16 Bit zur Verfügung gestellt.
IB IL AO 2/SF-PAC
-
Analogmodul
2863083
Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 20977/C1 BVBSH
Zulassungs-ID: 658aRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324LR
Zulassungs-ID: LR23398855TAcUL Listed
Zulassungs-ID: E256199UL Listed
Zulassungs-ID: E256199Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 analoge Ausgabekanäle
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereich: 0 V ... 10 V
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Darstellung der Ausgabewerte in zwei verschiedenen Formaten möglich
Verhalten der Ausgänge im Fehlerfall parametrierbar
Prozessdaten-Update inklusive Wandlungszeit des Digital-Analog-Wandlers < 1 ms