Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Klemme ermöglicht das Ausspeisen der 24-V-Versorgungsspannung aus dem Segmentkreis (US). Sie stellt somit die 24-V-Versorgung aus US für Sensoren bereit, die über 1-Leiter-Technik an die Inline-Klemmen IB IL 24 DI.../HD-PAC angeschlossen sind.
IB IL PD 24V-PAC
-
Potenzialverteiler
2862987
Inline-Klemme zur Potenzialverteilung (24 V), komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), Ausspeisen der 24-V-Versorgungsspannung aus dem Segmentkreis (US)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 20989_C1 BVABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA00002CUKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ausspeisung der 24 V Segmentspannung US