IL PB BK DP/V1-PAC - Buskoppler
2862246

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Inline, Buskoppler, PROFIBUS DP, D-SUB-9-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Anschluss des INTERBUS über 9-polige D-SUB-Buchse
Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUS von 9,6 kbit/s bis zu 12 Mbit/s
Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik
DIP-Schalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse
Unterstützte PROFIBUS-Adressen von 0 bis 126
DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master