IB IL AO 2/SF-2MBD-PAC - Analogmodul
2862194

Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kurze Update-Zeit < 1 ms
Kurzschlussfeste Stromausgänge
Bipolare Ausgänge
Messwerterfassung mit einer Auflösung von 16 Bit