Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie bietet die Möglichkeit, über die standardisierten Kommunikationsprotokolle INTERBUS und HART mit intelligenten Feldgeräten zu kommunizieren. Sie ermöglicht gleichzeitig analoge und digitale Kommunikation. Das analoge Signal überträgt die Prozessinformationen. Das digitale aufmodulierte Signal erlaubt gleichzeitig eine bidirektionale Kommunikation zu dem (HART-fähigen) Sensor.
IB IL AI 2-HART-PAC
-
Analogmodul
2862149
Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, HART-Funktionalität, HART-Protokollübertragung, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E256199UL Listed
Zulassungs-ID: E256199cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zwei Differenzsignaleingänge für Stromsensoren
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik (aktive und passive Sensoren)
Strombereiche: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA
Voreinstellung beider Kanäle auf den Messbereich 4 mA ... 20 mA und das Format IB IL
Übertragung des HART-Protokolls mit PCP
Darstellung der Messwerte in drei verschiedenen Formaten möglich
Auflösung abhängig vom Format der Darstellung und vom Messbereich
Messwerterfassung mit einer Auflösung von 16 Bit
Punkt-zu-Punkt- und Multidrop-Verbindungen möglich
Anschluss eines Handbediengeräts möglich
Maximal 5 HART-Teilnehmer pro Kanal anschließbar
Betriebsarten Polling und Burst
FDT/DTM-Unterstützung mit AutomationXplorer+ (seit 2019 nicht mehr verfügbar)