Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit der Klemme können Sie handelsübliche Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem betreiben.
IB IL RS 485/422-2MBD-PAC
-
Kommunikationsmodul
2862097
Inline, Kommunikationsmodul; serielle Datenübertragung; Schnittstelle: RS-485, RS-422: 1 (alternativ betreibbar); Übertragungsgeschwindigkeit: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s; Kommunikation über PCP; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485- oder RS-422-Ausführung
Unterstützung verschiedener Protokolle
Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
4 kByte Empfangs- und 1 kByte Sendepuffer
Parametrierung und Datenaustausch über PCP