Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit der Klemme können Sie handelsübliche Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem betreiben.
IB IL RS 232-2MBD-PAC
-
Kommunikationsmodul
2862084
Inline, Kommunikationsklemme, Schnittstelle RS-232: 1, Kommunikation über PCP, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung
Unterstützung verschiedener Protokolle
Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
4 kByte Empfangs- und 1 kByte Sendepuffer
Parametrierung und Datenaustausch über PCP