Der Buskoppler koppelt eine Inline-Station an den INTERBUS-Fernbus an und stellt die Versorgungsspannungen für die angeschlossenen Teilnehmer bereit.
IBS IL 24 BK-T/U-2MBD-PAC
-
Buskoppler
2862000
Inline, Buskoppler, INTERBUS, Inline-Schirmstecker, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| INTERBUS | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Inline-Schirmstecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Fernbusstich/Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 62 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 15 |
| Modul | |
| ID-Code (dez) | 04 |
| ID-Code (hex) | 04 |
| Längencode (hex) | 00 |
| Längencode (dez) | 00 |
| Prozessdatenkanal | 0 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Bit |
| Ausgabeadressraum | 0 Bit |
| Registerlänge | 0 Bit |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
| Diagnose-Meldungen | Peripheriefehler ja, bei fehlender Segmentspannung US |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz der Logikversorgung; elektronisch |
| Kurzschlussschutz der Analogversorgung; elektronisch | |
| Überspannungsschutz (Segmenteinspeisung, Haupteinspeisung, Buskopplereinspeisung); Eingangsschutzdioden (werden bei dauerhafter Überlastung zerstört)Impulsbelastungen bis 1500 W werden von der Eingangsschutzdiode kurzgeschlossen. | |
| Verpolschutz (Segmenteinspeisung/Haupteinspeisung); Parallele Verpolschutzdioden; im Fehlerfall bringt der hohe Strom durch die Dioden die vorgeschaltete Schmelzsicherung zum Schmelzen. | |
| Verpolschutz (Buskopplereinspeisung); Serielle Diode im Zuleitungspfad des Netzteils; im Fehlerfall fließt nur ein geringer Strom. Im Fehlerfall löst keine Sicherung im externen Netzteil aus. | |
| Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 1,25 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
| typ. 100 mA (ohne angeschlossene Inline-I/O-Klemmen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | max. 2 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Logik-, 24-V-Analog-, 24-V-Buskopplerversorgung | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 24-V-Haupt-, 24-V-Segmenteinspeisung | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / Logik (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5 V-Logik-, 24-V-Analog-, 24-V-Buskopplerversorgung/Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24 V-Haupt-, 24 V-Segmentversorgung / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2862000 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI111 |
| GTIN | 4017918974640 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 268,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 142 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e6ffaac8-4d46-4ee8-9478-83ac6d8aae22 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 6,413 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
IBS RBC METER-T - Fernbusleitung 2806286
-
IBS RBC METER/F-T - Fernbusleitung 2723123
Ihre Vorteile
Fernbusanschlüsse in Kupfertechnik
Möglichkeit der Einspeisung aller benötigten 24-V-Spannungen einer Inline-Station der Kleinsignalebene
Automatische Konfiguration der weiterführenden Schnittstelle als Fernbus- oder Lokalbus-Schnittstelle
Unterstützung von bis zu 15 angeschlossenen Klemmen mit Fernbusstich
Galvanische Trennung der Fernbussegmente
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg