Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit der Klemme können Sie handelsübliche Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem betreiben.
IB IL RS 485/422-PAC
-
Kommunikationsmodul
2861933
Inline, Kommunikationsklemme, Schnittstelle RS-485, RS-422: 1 (alternativ betreibbar), Kommunikation über PCP, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR23398855TABV
Zulassungs-ID: 21595/C1 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485- oder RS-422-Ausführung
Unterstützung verschiedener Protokolle
Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
4 kByte Empfangs- und 1 kByte Sendepuffer
Parametrierung und Datenaustausch über PCP