IB IL 120 DI 1-PAC - Digitalmodul
2861917

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 1, 120 V AC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Maximal zulässiger Laststrom: 500 mA
Anschlüsse für einen digitalen Sensor