IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relaismodul
2861881

Inline, Relaisklemme, Relaisausgang: 1 (potenzialfrei), Wechsler, 24 V AC, 230 V AC, zum Schalten von ohmschen Lasten, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Trennung
Potenzialfreier Anschluss für einen Aktor
Nennstrom am Ausgang: 3 A
Gesamtstrom der Klemme: 3 A
Diagnose- und Statusanzeigen