IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relaismodul
2861878

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Inline, Relaisklemme, Relaisausgänge: 4 (potenzialfrei), Wechsler, 24 V DC, 230 V AC, zum Schalten von ohmschen Lasten, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Sichere Trennung
Potenzialfreie Anschlüsse für 4 Aktoren
Nennstrom am Ausgang: 3 A
Gesamtstrom der Klemme: 12 A