IB IL CNT-PAC - Funktionsmodul
2861852

Inline-Zählerklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfelder), 1 Zählereingang, 1 Steuereingang, 1 Ausgang, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

1 Zähleingang
1 Steuereingang
1 frei parametrierbarer Schaltausgang
Vier Betriebsarten: Ereigniszählung, zeit- oder zustandsgesteuerte Frequenzmessung, Zeitmessung (Perioden- oder Impulsdauer) und Pulsgenerator
Verarbeitung von 5-V- oder 24-V-Signalen
Eingangsfrequenz bis 100 kHz
16-Bit-Zählwert bei Zeitmessung
24-Bit-Zählwert bei Ereigniszählung und Frequenzmessung